Julkaise tuotteesi
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Especially designed for exterior applications, the SFZ and the SFZC are easy to install and have large openings to reduce clogging. SFZ is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum and stainless steel construction is corrosion-resistant for durability.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Tekniset tiedot
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemodel_sfz-dryer-vent
    • TuoteperheDryer Vents
    • TuoteryhmäDryer Vents
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11 13
    • OmniClass-nimikeWall Ventilation Diffusers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka