Julkaise tuotteesi
GREEN BLOCK
GREEN BLOCK
    Senini
    Arkistoitu

    GREEN BLOCK

    2.8 / 5 tähteä2.8(9 arvostelua)
    This special block has been studied in order to create green walls or vertical gardens. It allows plants, flowers, evergreens, to be planted inside . Thanks to the watering system set inside the plants get the water they need to grow and cover the concrete to create a green wall,.
    Tekniset tiedot
    • Vibro-compressed concrete blocks, called GREEN BLOCK, studied to create green walls, noise protection barriers, buildings external coverings. their shape allow to introduce, during construction, growing soil and a dripline watering system (to be connected to the hydraulic connection system)- Sizes 50x24x20 cm... Produced only with natural aggregates by a ISO 9001 and ISO 14001 (environmental certification) Certified Company.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGREEN_BLOCK
    • TuoteperheBLOCKS
    • TuoteryhmäGREEN WALLS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAggregoitu luonnonkivi
    • Toissijainen materiaaliSementti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusSeinä