Julkaise tuotteesi
A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

A wall mounted hair dyer with 2 speed and 2 heat settings for use in a bathroom of a patient room. The dyer will be 1500 watts minimum and plug into a nearby outlet in close proximity to the room sink and mirror. The dryer will have an automatic shut-off when returned to the holder. The motor will be smooth and quite in operation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5045
  • TuoteperheHair Dryer
  • TuoteryhmäWall-Mounted
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)180
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • IFC-luokitusKalustuselementti