Julkaise tuotteesi
M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect
SEPS2BIM

M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect

Overbed patient room light which provides direct light for patient activity and indirect light for patient examination. The indirect portion of the light can be flipped down or redirected to provide dual intensity direct lighting. Unit is fully enclosed and is available in varying lengths. Some units feature a controlled power shut off to the light and patient bed when bumped by any item. Unit is designed to be wired directly to a junction box in the wall, a headwall service rail or patient service column. Dimensions are for a three foot light.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM7435
  • TuoteperheLight
  • TuoteryhmäOverbed
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)1020
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusKalustuselementti