Julkaise tuotteesi
A0904 - Fiber Optic Cabinet, 36 Port, Rack Mounted
SEPS2BIM

A0904 - Fiber Optic Cabinet, 36 Port, Rack Mounted

This cabinet is designed to accommodate up to 6 six-packs of adapters or blank panels. This cabinet is specifically designed to accommodate Hubbell adapter panels as reflected in JSNs A0905 and A0906.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA0904
  • TuoteperheFiber Optic Cabinet
  • Tuoteryhmä36 Port, Rack Mounted
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)430
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusKalustuselementti