Julkaise tuotteesi
A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A
SEPS2BIM

A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A

This 96 Port/RJ45, Cat 5e (or better) patch panel is designed for the following applications. Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX, ATM 155, TP-PMD (CDDI).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA0910
  • TuoteperhePatch Panel
  • Tuoteryhmä110 Block/RJ-45
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusKalustuselementti