Julkaise tuotteesi
A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated
SEPS2BIM

A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated

Infant prefabricated service console. It consists of a cabinet service module. It contains all medical gases and electrical services for individual treatment. Specify number of electrical outlets and type of console (single or double). Size to be determined by nursery layout. For use in the neonatal ICU.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA1115
  • TuoteperheConsole
  • TuoteryhmäService
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)2440
  • Syvyys (mm)890
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti