Julkaise tuotteesi
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.4 / 5 tähteä4.4(9 arvostelua)
This is a 14 Cubic Foot frostless top mount refrigerator/freezer approximately 64" H x 28" W x 29" D. Combination unit that is used in households or other areas where general purpose storage of perishable items is required.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR7000
  • TuoteperheRefrigerator
  • Tuoteryhmä14 Cubic Feet
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1650
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)840
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti