Julkaise tuotteesi
A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric
SEPS2BIM

A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric

3.4 / 5 tähteä3.4(7 arvostelua)
Elapsed time digital electric clock. Single display time that can be used either as a clock or elapsed time indicator. Clock consists of buttons to set minutes, and hours for the time. For use in operating and delivery room, and medical service columns. Analog or digital displays may be provided as specified by the user.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA4015
  • TuoteperheClock
  • TuoteryhmäElapsed Time
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti