Julkaise tuotteesi
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Wall mounted diaper changing table for use in public restrooms. Unit is a fold down system that folds upward when not in use for minimal intrusion into the room. Changing surface is contoured and has safety belt to insure that an infant will not fall from the table. Table is designed to hold no less than 250 pounds static weight. Closed dimensions are approximately 21" H x 36" W x 5" D. Open dimensions vary according to style. One system's open dimensions are 15 " high, 32" wide and 19" deep.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA4995
  • TuoteperheTable
  • TuoteryhmäDiaper Changing
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)890
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti