Julkaise tuotteesi
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

A 1-1/4" diameter, satin finish stainless steel, peened gripping surface, 2 wall toilet stall/ room, grab bar with concealed mounting flanges. Snap over flanges are provided to conceal mounting screws. A selection of mounting kits and concealed anchor devices are available from the manufacturers for different types of installations. Grab bar shall comply with barrier-free accessibility guidelines for structural strength. For typical water closet applications in toilet stalls and rooms where ADA (American's With Disabilities Act) requirements must be met.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5109
  • TuoteperheGrab Bar
  • Tuoteryhmä1-1/4" Dia.
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)145
  • Syvyys (mm)80
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti