Julkaise tuotteesi
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Two basin washout and boil-out tank assembly with stainless steel tanks and gas heating elements. The unit includes a recirculating pump, wax trap and drain valve. The assembly requires an appropriate cabinet for support.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0755
  • TuoteperheTank Assembly
  • TuoteryhmäBoilout/Curing
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti