Julkaise tuotteesi
D3320 - Chair, Operating, Dental
SEPS2BIM

D3320 - Chair, Operating, Dental

3.3 / 5 tähteä3.3(9 arvostelua)
Dental operating chair designed for the treatment and comfort of dental patients. The chair shall be capable of multiple positions, shall swivel, contain an adjustable headrest and arm rests that pivot up and down. The chair shall operate by means of electrohydraulics. The upholstery shall be seamless with no crevices to catch debris and be easy to clean.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD3320
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäOperating
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1730
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)2030
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti