Julkaise tuotteesi
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)
Dental assistant's operating stool used in dental operatories during procedures. This chair has a body support arm or abdominal support that can be left or right hand adaptable. It is also gas cylinder operated for height adjustments. The chair is available in multiple vinyl or fabric color combinations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD3390
  • TuoteperheStool
  • TuoteryhmäOperating
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti