Julkaise tuotteesi
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Dental steam cleaner. The cleaner has a variable temperature control and is capable of generating up to 80 PSI of pressure. The unit is used for flushing out dirt, debris, wax and polishing compounds from models, dentures, impression trays and instruments.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD4100
  • TuoteperheCleaner
  • TuoteryhmäSteam
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)640
  • Leveys (mm)410
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti