Julkaise tuotteesi
D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric
SEPS2BIM

D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric

Portable dental laboratory handpiece. The unit has a straight handle and is electrically powered. The handpiece includes a controller and power cables. Unit is used to grind, polish or finish precious and non-precious metal alloys.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD4260
  • TuoteperheHandpiece
  • TuoteryhmäLaboratory
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti