Julkaise tuotteesi
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Dental operating light. The unit is a dual ceiling column mount with variable intensity control. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. Each head is on a cantilever arm mounted from a column which is suspended from the ceiling. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD6150
  • TuoteperheLight
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1700
  • Leveys (mm)1470
  • Syvyys (mm)1160
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti