Julkaise tuotteesi
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Dental operating light. The unit is a single head, ceiling column mounted with a variable intensity controller on the light head. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD6155
  • TuoteperheLight
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1520
  • Leveys (mm)1270
  • Syvyys (mm)1270
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti