Julkaise tuotteesi
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Dental casting and soldering torch used in dental laboratories for soldering and casting crown and bridge alloys. The torch is assembled from a variety of handles, mixers, tubes and tips depending on the particular piece of work.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD8555
  • TuoteperheTorch
  • TuoteryhmäCasting/Soldering
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti