Julkaise tuotteesi
E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric
SEPS2BIM

E0950 - Cart, Emergency, Mobile, Pediatric

A pediatric emergency cart specifically designed to support pediatric patients. The cart will have nine drawers of various heights and a full range of accessories including an IV pole, Oxygen tank holder, suction unit shelf, hospital grade socket outlet, defibrillator shelf, locking sharps container, to name a few. The dimensions are for the cart only and do not include accessories.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE0950
  • TuoteperheCart
  • TuoteryhmäEmergency
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1140
  • Leveys (mm)840
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti