Julkaise tuotteesi
F0530 - Cart, Trash
SEPS2BIM

F0530 - Cart, Trash

3.7 / 5 tähteä3.7(10 arvostelua)
Heavy duty trash cart, approximately 42" high X 74" wide X 34" deep with two (2) solid non-marking rubber roller bearing wheels, one (1) or two (2) swivel casters, 2000 pound capacity and tilt mechanism.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF0530
  • TuoteperheCart
  • TuoteryhmäTrash
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1370
  • Leveys (mm)1880
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti