Julkaise tuotteesi
F2422 - Lamp, Floor, LED
SEPS2BIM

F2422 - Lamp, Floor, LED

4.0 / 5 tähteä4.0(8 arvostelua)
An LED floor lamp for use as a reading light. The lamp design may have an articulating arm for adjusting the light just where it is needed. The lamp will use an LED light.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF2422
  • TuoteperheLamp
  • TuoteryhmäFloor
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1960
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti