Julkaise tuotteesi
F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty
SEPS2BIM

F2550 - Shredder, Paper Heavy Duty

Shredder shall be able to process a minimum of 25 sheets of paper per pass at a minimum rate of 20 feet per minute. The unit shall have a 16 inch throat to accept paper. Paper shall be shredded into 1/4 inch strips.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF2550
  • TuoteperheShredder
  • TuoteryhmäPaper
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1170
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)610
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti