Julkaise tuotteesi
F3200 - Clock, Battery
SEPS2BIM

F3200 - Clock, Battery

2.8 / 5 tähteä2.8(8 arvostelua)
Clock, 12" diameter. Round surface, easy to read numbers with sweep second hand. Wall mounted unit for use when impractical to install a fully synchronized clock system. Battery operated, (batteries not included).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF3200
  • TuoteperheClock
  • TuoteryhmäBattery
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti