Julkaise tuotteesi
K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric
SEPS2BIM

K8250 - Toaster, Pop-Up, 4 Slice, Electric

3.1 / 5 tähteä3.1(7 arvostelua)
Four (4) slice, electric pop-up toaster. The toaster casing is made from stainless steel and can produce up to 290 slices/hr. This is used to toast sliced bread in food service kitchens and hospital cafeteria operations. Several electrical power configurations are available; some may require special wall receptacles. Refer to manufacturers' specifications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteK8250
  • TuoteperheToaster
  • TuoteryhmäPop-Up
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti