Julkaise tuotteesi
L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic
SEPS2BIM

L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic

Basic Enzyme Immunoassay Analysis (E.I.A.) system for use in the clinical laboratory. System includes sample management center, analyzer module, and plate washing system.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL0210
  • TuoteperheE.I.A. Analysis System
  • TuoteryhmäBasic
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)1070
  • Syvyys (mm)910
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti