Julkaise tuotteesi
L2200 - Hood, Fume, Floor Standing
SEPS2BIM

L2200 - Hood, Fume, Floor Standing

Floor standing fume hood. The unit presented is 4 Ft but is available in other sizes. It will include a fluorescent light fixture, blower switch with pilot light, at least one duplex receptacle, a cup sink and shall be acid resistant. The minimum average face velocity shall be 100 fpm. It Includes a safety glass sash resistant to heat of up to 71 degrees centigrade. Static pressure loss is not to exceed 0.22 inches. The fume hood also has adjustable baffles. Other custom options are available. Used in laboratories to prepare samples requiring the use of toxic and or flammable materials.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL2200
  • TuoteperheHood
  • TuoteryhmäFume
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2490
  • Leveys (mm)1240
  • Syvyys (mm)890
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti