Julkaise tuotteesi
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Bench type radioisotope fumehood. Characteristics/components include a glove-box, a 75 cfm. blower with indicating switch and variable speed power stat and manometer mounted on box front to indicate air flow, 1/4" safety glass viewing panel, three polarized and grounded electrical outlets with indicating switches, a 24 inch fluorescent light with fixtures and switch, two 8 inch double grooved glove ports and neoprene gloves, an inlet filter, two absolute filters with connecting hoses and 40 inches of 2 inch spiral exhaust hose with clamps and a variable height mobile bench, 30-37"H. Unit is customized to fit the specified use requirements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL2275
  • TuoteperheHood
  • TuoteryhmäFume
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2130
  • Leveys (mm)1640
  • Syvyys (mm)790
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti