Julkaise tuotteesi
L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Small bacteriological incubator. It has a corrosion resistant chamber with adjustable shelves and a temperature range of approximately 30-70 degrees centigrade. Used in laboratories to grow cultures.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL2570
  • TuoteperheIncubator
  • TuoteryhmäBacteriological
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)990
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)740
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti