Julkaise tuotteesi
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL2575
  • TuoteperheIncubator
  • TuoteryhmäPlatelet
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1520
  • Leveys (mm)1040
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti