Julkaise tuotteesi
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
Two compartment bacteriological incubator. The unit requires carbon dioxide and has a 10 cubic foot capacity. It is a radiant heat system made of stainless steel with an automatic carbon dioxide controller and an optional interior electrical outlet. Used for tissue culturing and for work with CO2-obligate organisms at atmospheric pressure.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL8130
  • TuoteperheIncubator
  • TuoteryhmäBacteriological
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2030
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)790
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti