Julkaise tuotteesi
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)
Gross pathology station. The unit contains four, two-speed electronic fans to reduce the danger of formaldehyde toxicity, an exhaust system with filters that last 2 to 8 months to convert the formaldehyde to CO2 and water, built in fluorescent lamps for shadow-free illumination, a "voice capturing option" to allow the pathologist to dictate without having to fumble with a hand or foot control and a built-in faucet with catch pan in the rear. Used for gross preparation of pathology specimens.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL9720
  • TuoteperheStation
  • Tuoteryhmä Pathology
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2000
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti