Julkaise tuotteesi
M0410 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0410 - Screen, Projection

4.8 / 5 tähteä4.8(10 arvostelua)
Projection screen. Ceiling mounted unit, manual pull-down screen. Equipped with grooved roller, a ball bearing mechanical system, and a non-gloss mat white flame retardant and mildew resistant surface. Unit opens with one continuous motion. Designed for classrooms, conference rooms, and auditoriums.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0410
  • TuoteperheScreen
  • TuoteryhmäProjection
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)1980
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti