Julkaise tuotteesi
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Vacuum pressure regulator for connection to central piped vacuum system. Standard display scale is graduated at least from 0 to 200 mm Hg of vacuum. Displays on specialized regulators may cover other vacuum ranges. Regulator type (continuous, intermittent, continuous/intermittent, surgical, pediatric, thoracic, etc.) as required. To be used in delivery, neonatal, pediatrics or any area where suction is required. Database pricing reflects continuous regulators graduated to 200 mm Hg with a full line vacuum selection switch and DISS configured inlets and outlets.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0765
  • TuoteperheRegulator
  • TuoteryhmäVacuum
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti