Julkaise tuotteesi
M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile
SEPS2BIM

M0810 - Incubator, Infant, ICU, Mobile

ICU mobile infant incubator. Mobile unit consisting of a plastic hood enclosed controlled environment. Includes port access, on-door thermometer, oxygen port inlets, heating and humidification systems to create forced air circulation. To be used in the neonatal ICU to provide warm comfortable environments to premature neonates and critically ill newborns.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0810
  • TuoteperheIncubator
  • Tuoteryhmä Mobile
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1550
  • Leveys (mm)1120
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti