Julkaise tuotteesi
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8 / 5 tähteä3.8(9 arvostelua)
High resolution computer printer with a variety of type styles and sheet/envelope feeder trays. Database information reflects network ready, medium duty office style laser printers. Other types of printers (bubble jet, dot matrix, line or plotter) as well as light or heavy use capabilities are available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM1825
  • TuoteperhePrinter
  • TuoteryhmäComputer
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti