Julkaise tuotteesi
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

3.7 / 5 tähteä3.7(9 arvostelua)
Label printer for use in pharmacy applications. The printer shall be bench top standing. It shall be flexible enough to accommodate label sizes up to 4 inches, with a minimum print speed of 6 inches per second and a minimum resolution of 203 dpi
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM1830
  • TuoteperhePrinter
  • TuoteryhmäPharmacy
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti