Julkaise tuotteesi
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Electronic facsimile copy board for use in conference rooms and classrooms. Available in a variety of sizes. Unit scans writing surface and makes a paper copy of the board's contents. The user can make multiple copies of a single scanning. Single sided version, single copy version, and office size boards are options. May have a PC interface option. Database pricing reflects a mobile two-panel copy-board with a minimum 33" x 66" writing surface. Depth dimension refers to depth at the caster level of the supporting frame.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM1875
  • TuoteperheBoard
  • TuoteryhmäElectronic Facsimile
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1980
  • Leveys (mm)1980
  • Syvyys (mm)860
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti