Julkaise tuotteesi
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 / 5 tähteä4.3(10 arvostelua)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM2300
  • TuoteperheWasher
  • TuoteryhmäClothes
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1170
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)740
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti