Julkaise tuotteesi
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM3005
  • TuoteperheBassinet
  • Tuoteryhmäw/Cart
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1040
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti