Julkaise tuotteesi
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Infant scale. Unit comes with a stainless steel platform. It is battery operated and equipped with low battery indicator. It has a self-contained digital LED display with automatic shutoff; accuracy to 1 gram. Unit is designed for daily/serial weighing of infants in incubators and cradle warmers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4015
  • TuoteperheScale
  • TuoteryhmäInfant
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti