Julkaise tuotteesi
M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Wall mounted otoscope and ophthalmoscope. Includes 6 foot line cord and plug and accepts and includes two handles. Contains head turn-on/turn-off, built-in speculum tray and 8 foot coiled cords. Unit is designed for use in patient exam rooms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4200
  • TuoteperheOtoscope/Ophthalmoscope
  • TuoteryhmäWall Mounted
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti