Julkaise tuotteesi
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0 / 5 tähteä5.0(10 arvostelua)
Urodynamic measurement system. Unit consists of uroflowmeter to measure urinary flow, urethral pressure profilometer to measure urethral pressure, multi-channel cystometer to measure bladder capacity and response, and electromyographic recording to measure sphincter and other muscle activity. It includes a LCD monitor, a desktop PC, color printer, and automatic calibration. System is designed to evaluate the storage and transportation of urine in the urinary tract and the cause of abnormal voiding (urination).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM4800
  • TuoteperheUrodynamic Measurement System w/Video
  • TuoteryhmäUrodynamic Measurement System w/Video
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1730
  • Leveys (mm)640
  • Syvyys (mm)690
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti