Julkaise tuotteesi
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

A multiple instrument ophthalmic table. This table is designed to hold up to three ophthalmologic instruments allowing the patient to turn only slightly between them for testing. The table top is adjustable from approximately 26" to 38" and facilitates complete wheelchair accessibility to all instruments.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM5027
  • TuoteperheTable
  • TuoteryhmäMultiple Instrument
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)970
  • Leveys (mm)1500
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti