Julkaise tuotteesi
M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
SEPS2BIM

M5515 - Laser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope

Dual delivery ophthalmic laser system. Unit allows rapid switching between two laser delivery systems. The unit includes safety goggles and a slit lamp or an indirect ophthalmoscope, both with high visibility safety filters.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM5515
  • TuoteperheLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • TuoteryhmäLaser System w/Slit Lamp or Ophthalmoscope
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1070
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti