Julkaise tuotteesi
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Soft contact lensometer. Unit features lens holder, external scale, prism holder, prism axis from 0 to 180 degree, external power, printer and axis readings with an American style cross-line target. Used for measuring soft and hard contact lenses as well as conventional spectacle lenses.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM5525
  • TuoteperheLensometer
  • TuoteryhmäSoft Contact
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)480
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti