Julkaise tuotteesi
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Eye exam phoropter unit with motor operated chair. Unit consists of an adjustable chair, and phoropter unit for eye examination, mounted on a stand. Stand includes an additive tray with keratometer arm and tray and a integral instrument tray. Unit is designed for use during ophthalmic examinations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM5600
  • TuoteperheUnit
  • TuoteryhmäExam
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1900
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)1220
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti