Julkaise tuotteesi
M5610 - Lantern, Perception, Color
SEPS2BIM

M5610 - Lantern, Perception, Color

Lantern for color perception testing. The unit is also known as a Farnsworth Lantern. The lantern comes complete with a carrying case, spare lamp and color plates. Used for detecting defective color vision.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM5610
  • TuoteperheLantern
  • TuoteryhmäPerception
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti