Julkaise tuotteesi
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

32 channel electroencephalograph. Unit consists of a cart, regulated power supply, a chart drive, an input cable, a master electrode selector, a monitor, electronic data storage devices, a computer and a plastic stimulator. Unit features fully automatic or manual operation, photic stimulation and a built-in impedance meter. The unit is designed for maximum efficiency in recording and performing encephalographic studies. The system offers a full range of electrode selection and programmed protocols. This is an advanced diagnostic unit for use in neurology clinics.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM7723
  • TuoteperheElectroencephalograph
  • Tuoteryhmä32 Channel
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1400
  • Leveys (mm)790
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti