Julkaise tuotteesi
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Shall be a hydraulically height-adjustable shower trolley for patient transfer and shower. It shall be approximately 77" long x 30" wide with minimum height adjustments range between 23 - 33". It shall have a minimum lift capacity of 330 pounds. Casters shall be a minimum of 4" with wheel locking brakes. Shower Trolley may be configured to work manually or with a battery/electric height adjustment. The unit shall come complete with a wall panel that includes a patient shower and disinfection system, thermostatic mixer and temperature gauge and a stainless steel flush sink.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8000
  • TuoteperheShower Trolley System
  • TuoteryhmäComplete
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1140
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)2110
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti